text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SHF32436VEX12

Description:  HDG FIT 3IN 24X36W VEN EX 12R

UPC: 785055048961

Made or assembled in Canada.

Hot-dipped galvanized steel fitting 3-5/8 inches side rail height 24 inches x 36 inches width ventilated horizontal expanding cross 12 inches radius
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Made or assembled in Canada.

Descripteurs

Catégorie

Croix pour chemin de câble

Caractéristiques spéciales

Rayon nominal 12 pouces

Spécifications

Matériau

Acier

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

24 po x 36 po

Hauteur du rail latéral

3-5/8 po