text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SHF318SHX24

Description:  HDG 18INW 3-5/8IND HX 24INRAD SLD.

UPC: 785055046332

Made or assembled in Canada.

Hot-dipped galvanized steel fitting 3-5/8 inches side rail height 18 inches width solid trough horizontal cross 24 inches radius
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Made or assembled in Canada.

Descripteurs

Catégorie

Croix pour chemin de câble

Caractéristiques spéciales

Rayon nominal 24 pouces

Spécifications

Matériau

Acier

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

18 po

Hauteur du rail latéral

3-5/8 po