text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SHF306LCS24

Description:  HDG FIT 3IN 6W CABLE SUPPORT 24R

UPC: 785055625384

Made or assembled in Canada.

Hot-dipped galvanized steel 3-5/8 inch side rail height 6 inch width ladder cable support fitting 24 inch radius
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Made or assembled in Canada.

Descripteurs

Catégorie

Raccords pour canalisation de chemin de câble

Caractéristiques spéciales

24 inch radius

Application

For H-style or U style fitting

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

Galvanisé par trempage à chaud

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

6 po

Hauteur du rail latéral

3-5/8 po