Catalog No. : SH3724L09144H
Description: HDG TRAY 7IN 24W LAD STR. 12FT
UPC: 785055236160
Made or assembled in Canada.
- Made or assembled in Canada.
Descripteurs
|
Catégorie |
Canalisation de chemin de câbles sections droites |
|
Application |
Écoles, hôpitaux, édifices à bureaux aéroports, casinos, stades et arénas, usines pétrochimiques, usines de fabrication de véhicules automobiles, usines de pâtes et papiers, usines de transformation alimentaire, centrales électriques, raffineries, usines de fabrication, mines |
Spécifications
|
Matériau |
Acier |
|
Fini |
Galvanisé par trempage à chaud |
Classifications
|
Marque de produit |
Chemin de câbles T&B |
|
Standard |
CSA, NEMA, NEC, UL |
Dimensions
|
Largeur |
24 po |
|
Longueur |
144 pouces |
|
Hauteur du rail latéral |
7 pouces |