text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : RC 2000-90

n° de catalogue : RC2000-90

Description:  COPPER SPLICE U SHAPE 2000 MCM PVC

UPC: 783786745807

Tin Plated Copper Splice Bent 90 Degrees, Wire Size 2000 kcmil Stranded CU, Black PVC Dipped. Installing Dies 175, 34, 2.00, 422. Length before bending 12-1/2 inch. Outside Diameter 2-1/8 inch. Barrels 3-1/2 inch. PVC Coating 1/8 inch thick and does not cover the Crimping area of the Barrel.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs électriques distribution souterraine

Spécifications

Connexion

Compression

Calibre de conducteur

2000 kcmil

Matériau

Cuivre

Fini

étamé

Couleur

Noir

Isolation

Oui

Classifications

Marque de produit

Homac