Catalog No. : P60-CACP-GFI-AL
Description: P60 SERIES AL CACP FOR GFCI
UPC: 785991036688
One-Piece Carpet Plate for Flush Service Floor Boxes, 5-3/4 Inch Diameter, GFCI Receptacle, Aluminum
View More
View Less
For more info visit:
electrification.us.abb.com
- Integrated carpet plate and GFCI floor plate in one unit
- Furnished with sealing gasket and 8-32 x 1 brass screws
Descripteurs
|
Catégorie |
Boîte de sol |
|
Caractéristiques spéciales |
Plaque couvercle à capuchon articulé pour prise DDFT |
|
Application |
Pour usage avec les boîtes de sol séries 68 et 600 |
Spécifications
|
Matériau |
Aluminium |
|
Débouchures |
Non |
Classifications
|
Marque de produit |
Steel City |
|
Standard |
UL E2969 |
Compliance and Certifications
| RoHS | RoHS3 Compliant |
| REACH | REACH 247 Compliant |
| TSCA | TSCA Section 6(h) Compliant |
Certification/Standard
| CLASS | File Number | Class | CCN | Certificate Number | Library Number |
|---|---|---|---|---|---|
| UL | E2969 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Documents/Support Tools
|
Sales Drawing |