text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : NVAV-M162-10

Description:  CONDFTNG 45 M16NW12 PA6/BR 10MM BLK

UPC: 786209962751

PMAFIX 45 Degree Black Elbow with Metric Threads, Elbow Material - Polyamide 6, Thread Material-Nickel-Plated Brass, Thread Size - M16x1.5, Conduit Size NW - 12, Thread Length - 10
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Very high impact resistance
  • High thread and system connection strengths
  • Vibration-proof connection to PMAFLEX conduits
  • Easy assembly
  • High conduit pull-out strength
  • Very good chemical properties
  • Free from halogens and cadmium
  • Fits both conduit profiles - Fine (T) and coarse (G)

Descripteurs

Catégorie

Coudes pour conduit électrique

Application

For Applications with High Technical Requirements

Spécifications

Matériau

Polyamide/Nylon 6

Couleur

Noir

Classifications

Marque de produit

PMA

Standard

CSA

Dimensions

Grosseur

Filet M16

Grosseur nominale

NW10

Conformité et certifications

POPs POPs 28 Compliant

Durabilité

Environmental product declaration

PMA_EPD_CON_XPCS_2411

PMA_EPD_CON_XPCSF_2505

PMA_EPD_CON_PIS_PIH_2410

PMA_EPD_FIT_NVNV_MVNV_2506

EPD PMA – Fittings NVNZ