n° de catalogue : NPG-0381LG
Description: QUICK CONN CG 3/8IN 5-10MM NYL LGRY
UPC: 5415022403770
Quick Connect Cable Gland, Thread Size 3/8 Inch NPT, Cable Range 5 to 10mm, Thread Length 9mm, Nylon, Light Grey
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Single Piece (No locknut required)
- Fast and simple to install
- Low internal profile
- Corrosion resistant
Descripteurs
|
Catégorie |
Presse-étoupe |
|
Application |
General purpose, Ideal for Panel building and Volume Installers |
Spécifications
|
Calibre de conducteur |
5 to 10 Millimeters |
|
Matériau |
Nylon |
|
Couleur |
Gris pâle |
|
Cote de température |
-20 to +100 C |
Classifications
|
Marque de produit |
Kopex |
|
Sous-marque de produit |
ABB |
|
Standard |
cULus, RoHS, WEEE, LVD |
Dimensions
|
Grosseur |
3/8 Inch NPT |
Certification/Norme
| CLASS | File Number | Class | CCN | Certificate Number | Library Number |
|---|---|---|---|---|---|
| UL | E493663 | N/A | QCRV | N/A | N/A |
Documents/outils d'aide
|
Feuille d'instruction |
|
Dessin de vente |
|
Outils d'assistance |