n° de catalogue : NCG-M162G-L
Description: NYLON CG LNG M16X1.5 4.0-8.0MM GRY
UPC: 5415022424799
Non Armoured Cable Gland, Thread Size M16, Cable Range 4 to 8mm, Thread Length 15mm, Nylon, Grey
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Low profile compact cable glands
- Wide cable clamping range
- Good corrosion resistance
Descripteurs
|
Catégorie |
Presse-étoupe |
|
Application |
General purpose, Panel building, Light fixture and housings |
Spécifications
|
Calibre de conducteur |
4 to 8 Millimeters |
|
Matériau |
Nylon |
|
Couleur |
Gris |
|
Cote NEMA |
NEMA 4 |
|
Cote de température |
-20 to +100 C |
Classifications
|
Marque de produit |
Kopex |
|
Sous-marque de produit |
ABB |
|
Standard |
UL514B, CSA, RoHS, WEEE, LVD |
Dimensions
|
Grosseur |
Filet M16 |
Documents/outils d'aide
|
Feuille d'instruction |
|
Dessin de vente |
|
Outils d'assistance |