n° de catalogue : N4NY-006-0-C
Description: CABLE CLAMP BLK PLAIN EDGE .38 DIA
UPC: 728494067513
Plain Edge Cable Clamp, Black Nylon 6.6 for Temperatures up to 85 Degrees Celsius (185 F), Width of 9.53mm (0.375 Inches), Thickness of 1.27mm (0.50 Inches), Hole Diameter of 4.3mm (0.170 Inches), #8 Screw Mounting with Closed Diameter of 9.5mm (0.375 Inches)
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fully radiused inside edges with size markings in inches and millimeters for easy identification.
- Plain edge cable clamps are designed to perform to NAS-1397P.
Descripteurs
|
Catégorie |
Crampons en nylon |
|
Caractéristiques spéciales |
Fully radiused inside edges with size markings in inches and millimeters for easy identification. |
Spécifications
|
Matériau |
Nylon/Polyamide 6.6 |
|
Couleur |
Noir |
|
Montage |
#8 Screw |
Classifications
|
Marque de produit |
Ty-Rap |
|
Sous-marque de produit |
Catamount |
Documents/outils d'aide
|
Dessin de vente |