text.skipToContent text.skipToNavigation

Catalog No. : LB777-G1

Description:  COND BODY LBSHAPE FORM7 2-1/2IN GRY

UPC: 704508002497

PVC Coated Conduit Body, LB Shape, Form 7, Size 2-1/2 Inch/63 Metric, Iron,Dark Gray
View More View Less
For more info visit:  electrification.us.abb.com

Descripteurs

Catégorie

Corps de raccord pour conduit électrique

Caractéristiques spéciales

The Conduit Body and Cover are Double Coated with a Nominal .002 In. Blue Urethane on Both The Interior and Exterior, Before PVC Coating is Applied

Application

Act As Pull Outlets for Conductors Being Installed

Spécifications

Forme

Form 7

Matériau

Fonte

Fini

revêtement en PVC

Couleur

Gris foncé

Classifications

Marque de produit

Ocal

Standard

UL E2969

Dimensions

Grosseur de manchon

2-1/2 in , 63 mm

Longueur

10.55 in

Largeur

4.25 in

Hauteur

5.2 in

Documents/Support Tools

Sales Drawing

Click here

Support/Tools

Click here