n° de catalogue : LB67-B
Description: COND BODY LB SHAPE FRM7 2IN LBLUE
UPC: 704508390778
Descripteurs
|
Catégorie |
Corps de raccord pour conduit électrique |
|
Caractéristiques spéciales |
The Conduit Body and Cover are Double Coated with a Nominal .002 In. Blue Urethane on Both The Interior and Exterior, Before PVC Coating is Applied |
|
Application |
Act As Pull Outlets for Conductors Being Installed |
Spécifications
|
Forme |
Form 7 |
|
Matériau |
Gray Iron |
|
Fini |
revêtement en PVC |
|
Couleur |
Bleu pâle |
Classifications
|
Marque de produit |
Ocal |
|
Standard |
UL E2969 |
Dimensions
|
Grosseur de manchon |
2 in , 53 mm |
|
Longueur |
8.30 in |
|
Largeur |
3.1 in |
|
Hauteur |
4.45 in |
Certification/Norme
| CLASS | File Number | Class | CCN | Certificate Number | Library Number |
|---|---|---|---|---|---|
| UL | E2969 | N/A | N/A | N/A | N/A |