text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : L125GR-TB

Description:  1.25 INCH GROUND L NUT

UPC: 786210001548

Made or assembled in Canada.

1-1/4 Inch Zinc Grounding and Bonding Locknut for Use with Rigid/IMC Conduit
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Made or assembled in Canada.

Descripteurs

Catégorie

Contre-écrous

Application

Pour créer un lien positif entre le conduit et le boîtier ou l'enceinte

Spécifications

Matériau de construction

Zinc

Classifications

Marque de produit

Raccords Rigides T&B

Standard

UL E3060, CSA

Dimensions

Pas de filets

1-1/4 pouce

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant

Certification/Norme

CLASS File Number Class CCN Certificate Number Library Number
CSA 4484 441202 N/A 2163217_2015-01-22 N/A
UL E3060 N/A KDER N/A N/A

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici