text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : L-14-50-0-C

Description:  CABLE TIE 50LB 14 UV BLK 1-PC DIST

UPC: 728494912400

Standard Cable Tie, Weather and Ultraviolet Resistant for Indoor and Outdoor Applications, Black Color Nylon 6.6, Length of 371mm (14.6 Inches) for Bundle Diameter up to 76.2mm (3 Inches), Width of 4.6mm (0.18 Inches), Tensile Strength Rating of 222 Newtons (50 Pounds), Operating Temperature of -40 Degrees Celsius (-40 F) to 85 Degrees Celsius (185 F), UL/EN/CSA62275 Type 2/21S Rated for AH-2 Plenum and as a Flexible Cable and Conduit Support, 100 Pack
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Application Tools: ERG50, QC-100, L-200, L-400-C

Descripteurs

Catégorie

Attaches pour câbles

Type

UV Resistant Black

Application

Cable ties are primarily used to cinch wires and cables together to form a neat and organized bundle

Spécifications

Matériau

Nylon/Polyamide 6.6 résistant aux intempéries

Couleur

Noir

Mécanisme de blocage

Cliquet en plastique

Traction de la bouble

50 livres/220 Newtons

Classifications

Marque de produit

Catamount

Dimensions

Largeur

0,184 pouce , 4,67 millimètres

Longueur

14,1 pouces , 358,14 millimètres

Épaisseur

0,043 pouce , 1,09 millimètres

Diamètre du faisceau

4 pouce , 102 millimètres

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 240 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici