n° de catalogue : L-11-120-9-C
Description: CABLE TIE 120LB 11IN NATURAL NYLON
UPC: 728494111919
Heavy Duty Cable Tie, Natural Polyamide (Nylon 6.6) for Temperatures up to 85 Degrees Celsius (185 F) for Indoor Applications, Length of 289mm (11.4 Inches), Width of 7.6mm (0.3 Inch), Thickness of 2mm (0.08 Inch), Tensile Strength Rating of 534 Newtons (120 Pounds)
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Application Tools: ERG120
Descripteurs
|
Catégorie |
Attaches pour câbles |
Spécifications
|
Matériau |
Nylon/Polyamide 6.6 |
|
Couleur |
Naturel |
|
Mécanisme de blocage |
Cliquet en plastique |
|
Traction de la bouble |
120 livres/ 534 Newtons |
Classifications
|
Marque de produit |
Catamount |
|
Standard |
UL E49405 |
Dimensions
|
Largeur |
0,3 pouce , 7,6 millimètres |
|
Longueur |
11,4 pouces , 290 millimètres |
|
Épaisseur |
0,075 pouce/1,91 millimètres |
|
Diamètre du faisceau |
0,187 pouce/4,76 millimètres-3,0 pouce/76,2 millimètres |
Certification/Norme
| CLASS | File Number | Class | CCN | Certificate Number | Library Number |
|---|---|---|---|---|---|
| UL | E49405 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Documents/outils d'aide
|
Dessin de vente |