text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : K656CY-DP0599900

Description:  25KV 600A DB CONNECTOR W-DP0599900

UPC: 75114330411

15/25kV, 600 Amp, Deadbreak Separable Wye Joint, with Test Point. 3 Joint Sizes, all which have Cold-Shrinkable Jacket Seal. (1) One - M0360 - Cable Insulation Diameter Range 1.370 to 1.630 inch. Aluminum Lug, Conductor Size 650 Stranded/Compressed or 750 Solid/Compact. (2) Two - L0320 - Cable Insulation Diameter Range 1.180 to 1.465 inch, Aluminum Lug, Conductor Size 450 Compressed/Stranded or 550 Solid/Compact.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs électriques

Caractéristiques spéciales

Fully Shielded, Fully Submersible, 100 Percent Peroxide Cured EPDM Molded Rubber.

Application

Compact Design is suitable for small vaults and manholes.

Spécifications

Connexion

Compression

Calibre de conducteur

650 kcmil , 750 kcmil , 450 kcmil , 550 kcmil

Matériau

Boîtier en caoutchouc EPDM

Couleur

Noir

Tension nominale

15/25 kV

Ampères

600 ampères

Isolation

Oui, Caoutchouc EPDM

Cote de température

-40 à +65 C

Conditions environnementales

Toute température

Classifications

Marque de produit

Elastimold

Standard

ANSI/IEEE Standard 386.

Dimensions

Grosseur

Overall Length 37.27 inches x Width 8.12 inches not counting 1 inch Test Point

Conformité et certifications

RoHS Out of scope of RoHS

Documents/outils d'aide

Feuille d'instruction

Cliquez ici

Dessin de vente

Cliquez ici