n° de catalogue : GMM-M12
Description: LOCKNUT NP/BRASS M12X1.5
UPC: 786209956668
Hexagonal Lock Nut with Metric Threads, Material - Nickel-Plated Brass, Thread Size - M12x1.5
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
|
Catégorie |
Contre-écrous |
|
Caractéristiques spéciales |
Résiste à un couple de serrage maximal |
|
Application |
Convient à des applications variées |
Spécifications
|
Matériau de construction |
Laiton plaqué nickel |
|
Type d'écrou |
Hexagonal |
|
Type de filet |
Métrique |
|
Couleur |
Métallique |
Classifications
|
Marque de produit |
PMA |
Dimensions
|
Pas de filets |
M12x1,5 |