n° de catalogue : FBD12-1
Description: BONDING JUMPER 600AMP 12IN LONG
UPC: 786210106472
Tinned Copper Flexible Braid Connector. Bonding Jumper, One Braid. 12 Inch Long x 1 inch wide x .2 inch Thick, Pads 1 inch wide x 1.5 inch long, (1) 0.438 inch Diameter Hole each side. Circular Mil Area 76,800. CSA and UL Certified.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Flexible Copper Braid for Use in Substation and Grounding Applications.
- Enables Linear Expansion, Equipment Vibration and Offset Connections.
- Certified C22.2 No. 41 Grounding and Bonding Equipment
- Listed UL467 and UL486A Grounding & Bonding Equipment
- Tin-Plated Copper Braids and Ferrules for High Conductivity and Corrosion Resistance
Descripteurs
|
Catégorie |
Tresses flexibles |
|
Caractéristiques spéciales |
Étamé pour une conductivité élevée et une protecton maximale contre la corrosion |
|
Application |
Pour équipement de mise à la terre et de continuité des masse |
Spécifications
|
Matériau du conducteur |
Cuivre étamé |
|
Catégorie de conducteur |
Flexible |
|
Forme de conducteur |
Plat |
Classifications
|
Marque de produit |
Boreal |
|
Standard |
UL E3060, CSA LR29625 |
Dimensions
|
Largeur du câble |
1,00 pouce |
|
Longueur du câble |
12 pouces |
Certification/Norme
| CLASS | File Number | Class | CCN | Certificate Number | Library Number |
|---|---|---|---|---|---|
| CSA | 29625 | 441404 | N/A | 1002383_2000-06-30 | N/A |
| UL | E3060 | N/A | KDER | N/A | N/A |