n° de catalogue : E984E-CTN
Description: TYPE LL COND BDY 12CU 3/4IN PVC 4PK
UPC: 34481157281
Type LL Conduit Body, Volume 12 Cubic Inches, Size 3/4 Inch, Length 6-9/32 Inches, Material PVC, Color Gray, For use with Schedule 40 and 80 Conduit, Pack of 4
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Foam-in-place gasket
Descripteurs
|
Catégorie |
Corps de raccord pour conduit électrique |
|
Caractéristiques spéciales |
Textured lids |
|
Application |
For use with Schedule 40 and 80 Conduit |
Spécifications
|
Matériau |
PVC |
|
Couleur |
Gris |
Classifications
|
Marque de produit |
Carlon |
|
Standard |
UL E11461 |
Dimensions
|
Grosseur de manchon |
3/4 in |
|
Longueur |
6-9/32 in |
Conformité et certifications
| RoHS | RoHS3 Compliant |
| REACH | REACH 240 Compliant |
| TSCA | TSCA Section 6(h) Compliant |
Certification/Norme
| CLASS | File Number | Class | CCN | Certificate Number | Library Number |
|---|---|---|---|---|---|
| UL | E11461 | N/A | QCMZ | N/A | N/A |
Documents/outils d'aide
|
Dessin de vente |