n° de catalogue : DS2504MP000/DF2027
Description: 200A PLG 4P5W MG 3PY277V 1.688INBSG
UPC: 708917265979
MaxGard Male Plug, 200 Amp, 4 Pole 5 Wire, 3 Phase Y 277/480V, 60Hz, with 1.688 Inch Bushing
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
|
Catégorie |
Manchons électriques |
|
Caractéristiques spéciales |
Construction à l'épreuve de l'eau |
|
Application |
Branchement électrique d'imagerie médicale, remorques (MMI). |
Spécifications
|
Nombre de pôles |
4 |
|
Nombre de fils |
5 |
|
Ampères |
200 ampères |
|
Tension nominale |
277 V |
|
Matériau |
fonte d'aluminium |
Classifications
|
Marque de produit |
Russellstoll |