text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : DBRS140410000

Description:  100A,ILK,3P4W,MG,404,3P480V,SC

UPC: 708917175797

MaxGard Interlocked Receptacle with Circuit Breaker, 100 Amp, 3 Pole 4 Wire, 30 480V, 60Hz, Breaker Trip Rating 100 Amp
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Réceptacles électriques

Caractéristiques spéciales

Construction étanche

Application

Pour usage avec les bouchons et entrées étanches à l'eau

Spécifications

Matériau

fonte d'aluminium

Classifications

Marque de produit

Russellstoll