text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : B1400HS 20PG

n° de catalogue : B1400HS20PG

Description:  HS CHNL 14GA 1-5/8X13/16 20FT PG

UPC: 616013111680

Channel, 14 Gauge, 1-5/8 Inch x 13/16 Inch, Length 20 Feet, Half Slot Pre-Galvanized Steel with 9/16 Inch x 1-1/8 Inch Slots on 2 Inch Centers
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Profilés en acier

Caractéristiques spéciales

Designed so that the maximum number of support and framing applications can be constructed with a minimum amount of labor and pieces.

Application

Support and framing applications

Spécifications

Calibre

14 Gauge

Fini

prégalvanisé

Classifications

Marque de produit

Superstrut

Dimensions

Longueur

20 pieds

Largeur

1-5/8 pouces

Profondeur

13/16 in

Conformité et certifications

REACH REACH 253 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Durabilité

Environmental product declaration

9AKK108471A4036

Documents/outils d'aide

SDS

Cliquez ici

Dessin de vente

Cliquez ici