Catalog No. : AUF709SVI9012H
Description: AL FIT 7IN 9W SOL VI 90D12R
UPC: 626490767119
Made or assembled in Canada.
Aluminum U-style fitting 7 inches side rail height 9 inches width solid trough vertical inside bend 90 degree 12 inches radius with hardware
View More
View Less
For more info visit:
electrification.us.abb.com
- Made or assembled in Canada.
Descripteurs
|
Catégorie |
Coude pour chemin de câble |
|
Caractéristiques spéciales |
Angle de 90 degrés |
Spécifications
|
Matériau |
Aluminium |
Classifications
|
Marque de produit |
Chemin de câbles T&B |
|
Standard |
CSA |
Dimensions
|
Largeur |
9 po |
|
Hauteur du rail latéral |
7 pouces |