text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : AUF612SHB3048

Description:  AL FIT 6IN 12W SOL HOR. BEND 30D48R

UPC: 626490726963

Made or assembled in Canada.

Aluminum U style fitting 6 inches siderail height 12 inches width solid trough horizontal bend 30 degree 48 inches radius
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Made or assembled in Canada.

Descripteurs

Catégorie

Coude pour chemin de câble

Caractéristiques spéciales

Angle de 30 degrés

Spécifications

Matériau

Aluminium

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Standard

CSA

Dimensions

Largeur

12 po

Hauteur du rail latéral

6 pouces