text.skipToContent text.skipToNavigation

Catalog No. : AUF524SHB4512H

Description:  AL FIT 5IN 24W SOL HOR. BEND 45D12R

UPC: 626490693968

Made or assembled in Canada.

Aluminum U-style fitting 5 inches side rail height 24 inches width solid trough horizontal bend 45 degree 12 inches radius with hardware
View More View Less
For more info visit:  electrification.us.abb.com
  • Made or assembled in Canada.

Descripteurs

Catégorie

Coude pour chemin de câble

Caractéristiques spéciales

Angle de 45 degrés

Spécifications

Matériau

Aluminium

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Standard

CSA

Dimensions

Largeur

24 po

Hauteur du rail latéral

5 pouces