n° de catalogue : ALUF618VVI9048
Description: AL 1PC FIT 6IN 18W VEN VI 90D48R
UPC: 785055025573
Made or assembled in Canada.
Aluminum one-piece fitting 6 inches side rail height 18 inches width ventilated vertical inside bend 90 degree 48 inches radius
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Made or assembled in Canada.
Descripteurs
|
Catégorie |
Coude pour chemin de câble |
|
Caractéristiques spéciales |
Angle de 90 degrés |
Spécifications
|
Matériau |
Aluminium |
Classifications
|
Marque de produit |
Chemin de câbles T&B |
|
Standard |
CSA |
Dimensions
|
Largeur |
18 po |
|
Hauteur du rail latéral |
6 pouces |