text.skipToContent text.skipToNavigation

Catalog No. : AHF406SVI4524H

Description:  AL FIT 4IN 6W SOL VI 45D24R

UPC: 626490279476

Made or assembled in Canada.

Aluminum H-style fitting 4 inches side rail height 6 inches width solid trough vertical inside bend 45 degree 24 inches radius with hardware
View More View Less
For more info visit:  electrification.us.abb.com
  • Made or assembled in Canada.

Descripteurs

Catégorie

Coude pour chemin de câble

Caractéristiques spéciales

Angle de 45 degrés

Spécifications

Matériau

Aluminium

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Standard

CSA

Dimensions

Largeur

6 po

Hauteur du rail latéral

4 pouces