text.skipToContent text.skipToNavigation

Catalog No. : AH6624L12300

Description:  ALU 6IN 24W 12S 300IN

UPC: 785055642688

Made or assembled in Canada.

Series 6 aluminum straight section H-beam cable tray 6 inches side rail height 24 inches width ladder 12 inches rung spacing 300 inches length
View More View Less
For more info visit:  tnb.ca.abb.com/en/
  • Made or assembled in Canada.

Descripteurs

Catégorie

Canalisation de chemin de câbles sections droites

Application

Écoles, hôpitaux, édifices à bureaux aéroports, casinos, stades et arénas, usines pétrochimiques, usines de fabrication de véhicules automobiles, usines de pâtes et papiers, usines de transformation alimentaire, centrales électriques, raffineries, usines de fabrication, mines

Spécifications

Matériau

Aluminium

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Standard

CSA, NEMA, NEC, UL

Dimensions

Largeur

24 po

Longueur

300 pouces

Hauteur du rail latéral

6 pouces