n° de catalogue : ADR11-21
Description: AL 2CNDTR 1HL MOUNT 14-1/0 1/4B TP
UPC: 783786610051
Type ADR-ALCUL Two-Conductor, One-Hole Mount, Conductor Range 14 AWG-1/0 Str, Length 1-15/32 Inches, Width 1-31/32 Inches, Height 25/32 Inch, 1/4 Inch Bolt Hole, Tin Plated
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Easy Installation - no special tools required.
Descripteurs
|
Catégorie |
Connecteurs mécaniques |
|
Caractéristiques spéciales |
Easy Installation - no special tools required. |
Spécifications
|
Nombre de conducteurs |
2 |
|
Matériau |
Aluminium |
|
Fini |
Étamé |
|
Nombre de trous de montage |
1 |
|
Espacement des trous de montage |
1/4 in |
Classifications
|
Marque de produit |
Blackburn |
|
Standard |
UL E9809 |
Conformité et certifications
| RoHS | RoHS3 Compliant |
| REACH | REACH 247 Compliant |
| TSCA | TSCA Section 6(h) Compliant |
Certification/Norme
| CLASS | File Number | Class | CCN | Certificate Number | Library Number |
|---|---|---|---|---|---|
| CSA | 12798 | 622302 | N/A | N/A | N/A |
| CSA | 6591 | 622302 | N/A | 1036390_2012-12-05 | N/A |
| UL | E9809 | N/A | ZMVV | N/A | N/A |