Alternate Catalog No. : AC 1000
n° de catalogue : AC1000
Description: AL STRT SPLICE CONCENTRIC 954-1000
UPC: 783786691623
- Made of Aluminum for High Strength and High Conductivity.
- Solid Center Stop Ensures Proper Cable Insertion.
- Dual-Rated for Use with Aluminum and Copper Conductors.
- All Splices Marked with Conductor Size and Die Reference for Easy Identification.
- Meets or Exceeds ANSI C119.4 Specifications. All Tin-Plated Splices are UL Listed.
Descripteurs
|
Category |
Épissures à compression pour fils ou câbles |
|
Caractéristiques spéciales |
Assure l'insertion appropriée des câbles. Matériau à résistance et conductibilité élevées. |
|
Application |
Pour applications générales |
Spécifications
|
Connexion |
Compression |
|
Calibre de conducteur |
Concentrique 954 à 1000 kcmil |
|
Nombre de conducteurs |
2 |
|
Matériau |
Aluminium |
|
Fini |
nu |
|
Isolation |
non isolee |
Classifications
|
Marque de produit |
Homac |
|
Standard |
ANSI C119.4 |
Dimensions
|
Grosseur |
Longueur de 9-15/16 pouces |
Documents/outils d'aide
|
SDS |