n° de catalogue : A2A22150RM
Description: A2A 150A 2P 10KA RELIAMOD BREAKER UL
UPC: 783164673272
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descriptors
|
Category |
ReliaMod Tenant Breaker |
Specifications
|
Tenant Breaker Amperage |
150 A |
|
Tenant Breaker Poles |
2P |
|
Tenant Breaker Phase |
1-Phase |
|
Tenant Breaker Voltage |
240V Max |
|
Tenant Breaker kAIC (@240V) |
10 |
|
Tenant Breaker Load Lugs Cu/Al (Factory Installed) |
(1) #1-300 |
|
Additional Notes |
ReliaMod Formula A1/A2 tenant breakers can only be used in 225A socket meter stacks that accept 10-22KAIC tenant breakers only |