text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 9P34U4/C75

Description:  30A PLG 3P4W DG U4 480V.75 INADPTR

UPC: 708917307464

DuraGard 30 Amp, 30 480V Male Plug, 3/4 inch Adapter
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Manchons électriques

Caractéristiques spéciales

Non seulement étanche, il est aussi imperméable à l'eau

Application

Pour usage où les connexions électriques nécessitent une protection contre l'eau et/ou l'entrée de poussière aux contacts ou au compartiment de câblage.

Spécifications

Nombre de pôles

3

Nombre de fils

4

Ampères

30

Tension nominale

480 V

Matériau

DuraV

Classifications

Marque de produit

Russellstoll

Certification/Norme

CLASS File Number Class CCN Certificate Number Library Number
UL E2630 N/A QLHN N/A N/A

Documents/outils d'aide

Feuille d'instruction

Cliquez ici