n° de catalogue : 731711234-25R
Description: 1/2 & 3/4 BOX EXT RING 42CUB STL 25
UPC: 785991094039
Square Box Extension Ring, 42 Cubic Inches, 4-11/16 Inches Square x 2-1/8 Inches Deep, 1/2 Inch and 3/4 Inch Knockouts, Pre-Galvanized Steel, Welded Construction, For use with Conduit, pack of 25, for Retail
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
|
Catégorie |
Prolongement pour boîte électrique |
|
Application |
Pour usage avec des conduits |
Spécifications
|
Nombre de sorties |
1 |
|
Matériau |
Acier |
|
Couleur |
Argent |
|
Construction |
Soudée |
|
Volume |
42 pouces cube |
|
Débouchures |
12 |
Classifications
|
Marque de produit |
Steel City |
|
Standard |
UL E2969 |
Dimensions
|
Grosseur |
4-11/16 pouces longueur x 4-11/16 pouces largeur x 2-1/8 pouces profondeur |