Alternate Catalog No. : 73151 1/2 3/4
Catalog No. : 731511/23/4
Description: 1/2 & 3/4 BOX EXT RING 29.5CUB STL
UPC: 785991184051
Square Box Extension Ring, 29.5 Cubic Inches, 4-11/16 Inches Square x 1-1/2 Inches Deep, 1/2 Inch and 3/4 Inch Knockouts, Pre-Galvanized Steel, Welded Construction, For use with Conduit
View More
View Less
For more info visit:
electrification.us.abb.com
Descripteurs
|
Catégorie |
Prolongement pour boîte électrique |
|
Application |
Pour usage avec des conduits |
Spécifications
|
Nombre de sorties |
1 |
|
Matériau |
Acier |
|
Couleur |
Argent |
|
Construction |
Soudée |
|
Volume |
29,5 pouces cubes |
|
Débouchures |
10 |
Classifications
|
Marque de produit |
Steel City |
|
Standard |
UL E2969 |
Dimensions
|
Grosseur |
4-11/16 pouces longueur x 4-11/16 pouces largeur x 1-1/2 pouces profondeur |
Certification/Standard
| CLASS | File Number | Class | CCN | Certificate Number | Library Number |
|---|---|---|---|---|---|
| UL | E2969 | N/A | QCIT | N/A | N/A |
Documents/Support Tools
|
Sales Drawing |