Alternate Catalog No. : 72 C 53 1 1/2
n° de catalogue : 72C5311/2
Description: STLCVR 2GANG 19CU-IN 4-11/16X1-1/2R
UPC: 785991146707
Two Gang Square Cut Tile Wall Cover, 19 Cubic Inches, 4-11/16 Inch Square x 1-1/2 Inch Raised, Pre Galvanized Steel
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
|
Catégorie |
Couvercles pour boîte/boîtier montage encastré mural/plafond |
Spécifications
|
Matériau |
Acier |
|
Fini |
prégalvanisé |
|
Forme |
Carrée |
|
Nombre de sorties |
2 |
|
Couleur |
Argent |
|
Débouchures |
Non |
|
Volume |
19 pouces cubics |
Classifications
|
Marque de produit |
Steel City |
|
Standard |
UL E2969 |
Dimensions
|
Grosseur |
4-11/16 pouces |
Certification/Norme
| CLASS | File Number | Class | CCN | Certificate Number | Library Number |
|---|---|---|---|---|---|
| UL | E2969 | N/A | QCIT | N/A | N/A |
Documents/outils d'aide
|
Dessin de vente |