text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 54162UB

Description:  CU TP 1HL LUG 90D STND 3/0 1/4B ORG

UPC: 786210869193

Copper One-Hole Lug, 90 Degree Bend Standard Barrel, Peep Hole, Max 35kV, Wire Size 3/0 AWG, 1/4 Inch Bolt Size, Tin Plated, Die Code 50, Die Color Code Orange
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Cosses pour câble ou fil

Spécifications

Calibre de câble

3/0 AWG

Nombre de trous

1

Tension nominale

35 kV

Isolation

non isolee

Matériau

Cuivre

Couleur

Orange

Classifications

Marque de produit

Color-Keyed

Standard

UL E9809

Dimensions

Taille du goujon

1/4 pouce

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 253 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Certification/Norme

CLASS File Number Class CCN Certificate Number Library Number
CSA 004503369 622302 N/A N/A N/A
UL E9809 N/A N/A N/A N/A

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici