n° de catalogue : 534MPXT/901174
Description: 50A,PLG,3P4W,MIP,250V,.87 BSHG
UPC: 708917303817
Male Plug with .870 Bushing - Rating 50A, 3 Pole 4 Wire, 250V
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
|
Catégorie |
Manchons électriques |
Spécifications
|
Nombre de pôles |
3 |
|
Nombre de fils |
4 |
|
Ampères |
50 |
|
Tension nominale |
250 V |
Classifications
|
Marque de produit |
Russellstoll |
|
Standard |
UL E47956 |
Certification/Norme
| CLASS | File Number | Class | CCN | Certificate Number | Library Number |
|---|---|---|---|---|---|
| UL | E47956 | N/A | N/A | N/A | N/A |