n° de catalogue : 2RA18X
Description: EXP INS VINYL BTT SPLC, 22-18
UPC: 786210807195
Expanded Vinyl-Insulated Butt Splice, Length 1.13 Inches, Width .25 Inches, Maximum Insulation Diameter .170, Wire Range #22-#18 AWG, Color Red, Copper, Tin Plated
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- In butt splices, the wires are butted together and crimped at each end of the splice.
- These splices are color-coded according to wire size.
- Application Tools: WT145C, WT2000, WT112M, ERG4001
- Alternate Package Qty: RAA217170
Descripteurs
|
Catégorie |
Épissures à compression pour fils ou câbles |
|
Caractéristiques spéciales |
In butt splices, the wires are butted together and crimped at each end of the splice. These splices are color-coded according to wire size. |
Spécifications
|
Matériau |
Cuivre |
|
Fini |
Électro étamé |
|
Couleur |
Rouge |
|
Tension nominale |
600 V |
|
Cote de température |
105 degrés C |
Classifications
|
Marque de produit |
Sta-Kon |
|
Standard |
UL E9809 |
Conformité et certifications
| RoHS | RoHS3 Compliant |
| REACH | REACH 247 Compliant |
| TSCA | TSCA Section 6(h) Compliant |
Certification/Norme
| CLASS | File Number | Class | CCN | Certificate Number | Library Number |
|---|---|---|---|---|---|
| CSA | 4503000 | 622302 | N/A | N/A | N/A |
| CSA | 7222000 | 622302 | N/A | N/A | N/A |
| UL | E9809 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Documents/outils d'aide
|
Dessin de vente |