n° de catalogue : 15D22G002
Description: COIL
UPC: 783166314036
For NEMA Rated 300- and 200-Line Magnetic Contactors and Starters. NEMA Size 2. Magnet coil. Voltage at 50 Hz: 110V. Voltage at 60 Hz: 115-120V.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descriptors
|
Category |
Accessories/Parts |
|
GO Schedule |
KF |
Specifications
|
Coil Voltage |
110V (50 Hz) /115-120 VAC (60 Hz) |
|
NEMA Size |
2 |
Pour plus d’information : Visitez notre bibliothèque et découvrez nos documentations techniques, spécifications, catalogues, brochures, vues 3D,…