n° de catalogue : 10003AL
Description: AL FITTING- N-WTRTIGHT- 1 1/2 IN
UPC: 786210555027
Made or assembled in Canada.
Non watertight fittings made of aluminum. Hub size 1-1/2 inches.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Made or assembled in Canada.
Descripteurs
|
Catégorie |
Raccords électriques |
|
Application |
Emplacement ordinaire sec |
Spécifications
|
Matériau |
Aluminium |
|
Couleur |
Argent |
Classifications
|
Marque de produit |
Star Teck / AMC |
|
Sous-marque de produit |
Raccords T&B |
|
Standard |
UL E38947, CSA 4484 |
Dimensions
|
Grosseur |
1-1/2 pouces |
Conformité et certifications
| RoHS | RoHS3 Compliant |
| REACH | REACH 233 Compliant |
| TSCA | TSCA Section 6(h) Compliant |
Certification/Norme
| CLASS | File Number | Class | CCN | Certificate Number | Library Number |
|---|---|---|---|---|---|
| CSA | 4484 | 441401 | N/A | 2164375 | N/A |
| UL | E38947 | N/A | PJOX | N/A | N/A |