text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : XSL1441K4R51TGUGC

Description:  ABB-EX C1D1 FLODD LED 40W

UPC: 787321200998

Ex-Solutions™ LED Class I Div 1, Power:40 watts , 120 - 277VAC, Color Temperature: 4000K, 110° (no diffuser), C1D1, Lens: clear glass, NPT 3/4" pendant mount + U-bracket, Colour: grey, Material:aluminum die-cast
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

éclairage d’urgence