text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : WRD

Description:  RANGE DRYER BOX

UPC:

Made or assembled in Canada.

Square Oven and Dryer Box, Volume 61 Cubic Inches, Diameter 4-7/8 Inches, Depth 3 Inches, Color Gray, Material Non-Metallic, Cable Entries 4, Approved cable range: 10/3-8/3-6/3
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Made or assembled in Canada.

Descripteurs

Catégorie

Boîte électrique de jonction

Application

Pour câbles à gaine non métallique

Spécifications

Matériau

Non-métalique

Volume

61 pouces cubes

Classifications

Marque de produit

Carlon

Sous-marque de produit

Nutek

Standard

CSA 5043

Certification/Norme

CLASS File Number Class CCN Certificate Number Library Number
CSA 5043 441101 N/A 1390394_2019-09-13 N/A

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici