n° de catalogue : WCMS
Description: WMC-Q25-VNYL CLTH-1-1/2 LEGEND M
UPC: 786210908137
Wire Marker Cards - Vinyl Cloth, Solid Letters, Legend M. 1-1/2 inch. Package of 25 Cards.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Easy to carry and use - just peel the marker from the page.
- The material is an all-purpose vinyl coated cloth exclusively designed to resist abrasion, oil, water and dirt.
Descripteurs
Catégorie |
Carte de marqueurs de fils |
Caractéristiques spéciales |
Easy to carry and use - just peel the marker from the page. |
Spécifications
Matériau |
Tissu vinyle |
Légende |
M |
Classifications
Marque de produit |
EZ-Code |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |