text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : VMW-LD1

Description:  6V DBL CUBIC REMOTE C/W 4W-LED

UPC: 624050094026

Remote Unit, MR16, double cube, Voltage DC: 6V, two lamps, Lamp Type: MR16 LED, Lamp Voltage: 6V, Lamp Wattage: 4W, Colour: factory white
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

éclairage d’urgence