text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : ULT12120AD2LD10B

Description:  NP-UNIT 12V120W WS C/W MR16 6W-LED

UPC: 624050094835

Battery Unit, Battery Type: lead-calcium, 120/347VAC, Voltage DC: 12V, Battery Wattage: 120W, self-powered, diagnostics, audible, two lamps, Lamp Type: MR16 LED, Lamp Voltage: 12V, Lamp Wattage: 6W, Colour: black, Head Style: shielded, wall mount, Battery Run Time (Minimum): 30 minutes
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

éclairage d’urgence