text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : TV10-8LFD-XV-F

Description:  COSSE FOURCH BLOQ 2 SERT ISOL VIN

UPC: 728494147895

Vinyl Insulated Locking Double Crimp Fork Terminal - Wire Range 12-10 AWG, Bolt Hole #8, Strip Length .35 Inches, Install with KST2000 (Die B), Color Yellow
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Cosses électriques

Spécifications

Tension nominale

600 V

Matériau

vynil

Couleur

Jaune

Classifications

Marque de produit

Sta-Kon

Sous-marque de produit

Catamount

Dimensions

Calibre de fils

12-10 AWG