n° de catalogue : TV10-250PDD-XV-F
Description: COSSE DEB SIAMOISE 2 SERT ISOL VIN
UPC: 728494147871
Vinyl Insulated 2 Crimp Piggyback Disconnect - Wire Range 12-10 AWG, Strip Length .35 Inches, Tab Size .250 Inches, Install with CM2000 (Die A), Color Yellow
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Cosses électriques |
Spécifications
Tension nominale |
600 V |
Matériau |
vynil |
Couleur |
Jaune |
Classifications
Marque de produit |
Sta-Kon |
Sous-marque de produit |
Catamount |
Standard |
UL E66716 |
Dimensions
Calibre de fils |
12-10 AWG |