text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SSW618WPS

Description:  SS WALL PENE. SLEEVE 18INW 6IND

UPC: 753554100763

Made or assembled in Canada.

Stainless steel 6 inches side rail height 18 inches width wall penetration sleeve
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Made or assembled in Canada.

Descripteurs

Catégorie

Accessoires pour profilé de chemin de câble

Caractéristiques spéciales

Not fire rated

Application

Designed to pass through walls and fire walls

Spécifications

Matériau

Acier inoxydable

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

18 po

Hauteur du rail latéral

6 pouces

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici