text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SSW609VFCVO3036

Description:  SS COV. 6IN 9W VFC VO 30D36R

UPC: 785055584483

Made or assembled in Canada.

Stainless steel 316 fitting 6 inches side rail height 9 inches width ventilated flanged cover vertical outside bend 30 degree 36 inches radius
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Made or assembled in Canada.

Descripteurs

Catégorie

Couvercle coudé pour système de support pour câble

Caractéristiques spéciales

Angle de 30 degrés

Spécifications

Matériau

acer inoxydable 316

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

9 po

Hauteur du rail latéral

6 pouces

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici