text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SSW42SNC120

Description:  SS COV. 42W SNC STR 10FT

UPC: 785055576181

Made or assembled in Canada.

Stainless steel 316-42 inches width solid non-flanged cover 120 inches length
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Made or assembled in Canada.

Descripteurs

Catégorie

Couvercle pour système de support pour câble

Spécifications

Matériau

acer inoxydable 316

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

42 po

Longueur

120 pouces

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici